Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm A2
Typ 233 VA
|Art.Nr. 5336341
|EAN 4012195424758




Art.Nr. / Typ
5336341 / 233 VA
Passung
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• für Passung von Rundleiter Rd 8-10 oder Flachleiter FL 30
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
Technische Daten
Technische Daten
| Zweimetallverbinder | nein |
|---|---|
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Passung | Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
0,5308 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5308 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5308 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
233 VA
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30
5336341
233 VA
Art.Nr.
5336341
Passung
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30