Endstück, verkupfert

Typ 280 VK
|
Art.Nr. 5320054
|
EAN 4012195421337
Art.Nr. / Typ
5320054 / 280 VK
Passung
Rd 8-10 mm

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Befestigungsloch Ø 11 mm
• 2 Sechskantschrauben M6 x 12, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt bzw. aus VA
• Klemmkörper aus Zinkdruckguss bzw. Zinkdruckguss verkupfert
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Befestigungsloch11 mm
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersEndstück
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
ROHS Konformja
PassungRd 8-10 mm
Dimension60x30x25
WerkstoffZinkdruckguss

Umweltdaten

0,0534 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0534 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0534 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

280 VK
Art.Nr.
5320054
Passung
Rd 8-10