Spannschloss G
Typ 945 M12 G
|Art.Nr. 5300061
|EAN 4012195413653




Art.Nr. / Typ
Maß A
Gewinde
Maß
B
Maß C
Bruchlast
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 16 mm |
|---|---|
| Maß B | 15,5 mm |
| Maß C | 125 mm |
Technische Daten
| Spannweite | 85 mm |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Bruchlast | 7 kN |
| Durchmesser innen | 16/15,5 mm |
| Länge der Spannmutter C | 125 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M12 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,7654 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7654 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7654 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß A
Gewinde
Maß B
Maß C
Bruchlast
Art.Nr.
945 M6 G
9
M6
8,5
110
2
5300037
945 M10 G
14
M10
13,5
125
5
5300053
945 M12 G
16
M12
15,5
125
7
5300061
945 M16 G
22
M16
19
170
8,5
5300088
Maß A
Gewinde
Maß
B
Maß C
Bruchlast
945 M6 G
Art.Nr.
5300037
Maß A
9
Gewinde
M6
Maß
B
8,5
Maß C
110
Bruchlast
2
945 M10 G
Art.Nr.
5300053
Maß A
14
Gewinde
M10
Maß
B
13,5
Maß C
125
Bruchlast
5
945 M12 G
Art.Nr.
5300061
Maß A
16
Gewinde
M12
Maß
B
15,5
Maß C
125
Bruchlast
7
945 M16 G
Art.Nr.
5300088
Maß A
22
Gewinde
M16
Maß
B
19
Maß C
170
Bruchlast
8,5