Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10, A2

Typ 132 K-VA
|
Art.Nr. 5202515
|
EAN 4012195403036
Art.Nr. / Typ
5202515 / 132 K-VA
Montagehöhe
20 mm
Passung
Rd 8-10 mm

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• Verstellbar von 185-260 mm Breite
• Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer
• Leitungshalter stufenlos verstellbar
• Leitungshalter aus Polyamid
• Schnellmontage per Flügelschraube
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Höhe112 mm

Technische Daten

Montagehöhe20 mm
Leiter-Durchmesser min.8
Leiter-Durchmesser max.10
Befestigungsart Leitermit Klemmschelle
AnwendungFirst/Grat
Montageartspannbar
ROHS Konformja
PassungRd 8-10 mm
Spannbereich D min.185 mm
Spannbereich D max.260 mm
Dimension8mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,5453 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5453 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5453 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

132 K-VA
Art.Nr.
5202515
Montagehöhe
20
Passung
Rd 8-10