Dachdurchführung

Typ 330 K
|
Art.Nr. 5201101
|
EAN 4012195401599
Art.Nr. / Typ
5201101 / 330 K

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rundleiter 8-10 mm, Fangstangen 16 mm
• Flachleiter 20 mm/ 30mm
• Farbe: schwarz, UV-resistent
• zum Durchdringen und Abdichten von Dächern
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge250 mm
Breite250 mm
Höhe97 mm
Maß D min.250 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
PassungRd 8-16/ FL20 u. FL30 mm
Dimension250x250x100
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz

Umweltdaten

0,7031 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7031 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7031 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

330 K
Art.Nr.
5201101