Unterflur-Trennstellenkasten, Kunststoff
Typ 5700 PIP
Art.Nr. 5106045
EAN 4012196431311



Art.Nr. / Typ
5106045 / 5700 PIP
Höhe
215 mm
Dimension
300x300x214
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• aus Kunststoff (UV-beständig)
• ohne Trennstück
• nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 50kN/5,0t) geeignet
• ohne Trennstück
• nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 50kN/5,0t) geeignet
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 215 mm |
| Länge | 0,3 m |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 300x300x214 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Umweltdaten
6,5511 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5511 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,5511 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Dimension
Art.Nr.
5700 PIP
215
300x300x214
5106045
5700 PIP
Art.Nr.
5106045
Höhe
215
Dimension
300x300x214