Ringanker MMS-plus R 6x40, mit Setzwerkzeug

Typ MMS+ R 6x40
|
Art.Nr. 3498180
|
EAN 4012196842698
Art.Nr. / Typ
3498180 / MMS+ R 6x40
Abmessung
6x40

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Ringöse für universelle Befestigungen. Setzwerkzeug im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Ausführung Dübel/Nägel/SchraubenSpiraldübel
Abmessung6x40
Klemmstärke5 mm
Kopfformmit Öse
Schraubsystemsonstige
Bohrungsdurchmesser min.5 mm
Bohrlochtiefe40 mm
Dübellänge40 mm
Kopfdurchmesser14 mm
Dimension6x40
Oberflächeverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1R30, R60, R90, R120

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MMS+ R 6x40
Art.Nr.
3498180
Länge
40
Abmessung
6x40
Bohrungsdurchmesser min.
5
Kopfdurchmesser
14