Tellerkopfschraube HT 10
Typ HT 10x80 TD
Art.Nr. 3498140
EAN 4012196563968



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Maß L | 80 mm |
| Maß D | 10 mm |
Technische Daten
| Gehärtet | ja |
|---|---|
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Tellerkopf |
| ROHS Konform | ja |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Kopfdurchmesser | 22,5 mm |
| Dimension | 10x80 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß D
Art.Nr.
HT 10x80 TD
80
10
3498140
HT 10x100 TD
100
10
3498142
HT 10x120 TD
120
10
3498144
HT 10x140 TD
140
10
3498146
Länge
HT 10x80 TD
Art.Nr.
3498140
Länge
80
Maß D
10
HT 10x100 TD
Art.Nr.
3498142
Länge
100
Maß D
10
HT 10x120 TD
Art.Nr.
3498144
Länge
120
Maß D
10
HT 10x140 TD
Art.Nr.
3498146
Länge
140
Maß D
10