Kippdübel

Typ KD 10 100
Art.Nr. 3482758
EAN 4012195239352
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Bruchlast
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Inklusive Mutter und großer U-Scheibe.
Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten.
Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre,
Kabeltrassen usw.
* Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge100 mm
Maß L100 mm

Technische Daten

GewindeM10
Mit Unterlegscheibeja
Bruchlast2,4 kN
Ausführungmit Gewindeschaft
ROHS Konformexempt
Mindest-Hohlraumtiefe75 mm
Bohrloch25 mm
Bohrungsdurchmesser min.25 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM10x100mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieDübel

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
KD 8 100
Art.Nr.
3482707
Länge
100
Gewinde
M8
Bruchlast
2,4
Bohrungsdurchmesser min.
22
KD 10 100
Art.Nr.
3482758
Länge
100
Gewinde
M10
Bruchlast
2,4
Bohrungsdurchmesser min.
25