Großflächenscheibe A2

Typ WS M10 D40 A2
|
Art.Nr. 3403175
|
EAN 4012195946298
Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Materialstärke1,5 mm
Halogenfreinein
GewindeM10
DimensionM10,Ø40mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß d10,5 mm
Maß D max.40 mm
Maß D min.40 mm
Maß h1,5 mm

Umweltdaten

0,0293 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0293 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0293 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d
Gewinde
Maß D min.
WS M8 D20 A2
Art.Nr.
3403125
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
20
Maß h
1,5
WS M8 D25 A2
Art.Nr.
3403135
Maß d
8,4
Gewinde
M8
Maß D min.
25
Maß h
1,5
WS M8 D40 A2
Art.Nr.
3403145
Maß d
8,5
Gewinde
M8
Maß D min.
40
Maß h
1,5
WS M10 D30 A2
Art.Nr.
3403155
Maß d
10,5
Gewinde
M10
Maß D min.
30
Maß h
1,5
WS M10 D40 A2
Art.Nr.
3403175
Maß d
10,5
Gewinde
M10
Maß D min.
40
Maß h
1,5