Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Typ 4759 5.0x45
|
Art.Nr. 3192458
|
EAN 4012195273196
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kreuzschlitz Pozidrive

Technische Daten

Abmessungen

Länge45 mm
Maß L45 mm
Maß D5 mm

Technische Daten

Gehärtetja
SchraubsystemPozidriv PZ
KopfformSenkkopf
ROHS Konformja
Kopfdurchmesser9,2 mm
Dimension5x45mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieSchrauben und Haken

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß L
60
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6