Gewindestange A2 2000
Typ TR M10 2M A2
|Art.Nr. 3141339
|EAN 4012196096909



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Maß L | 2000 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Bruchlast | 54,95 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M10x2000mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Linksgewinde | nein |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
TR M12 2M A2
2000
M12
3141316
TR M6 2M A2
2000
M6
3141328
TR M8 2M A2
2000
M8
3141330
TR M10 2M A2
2000
M10
3141339
Gewinde
TR M12 2M A2
Art.Nr.
3141316
Länge
2000
Gewinde
M12
TR M6 2M A2
Art.Nr.
3141328
Länge
2000
Gewinde
M6
TR M8 2M A2
Art.Nr.
3141330
Länge
2000
Gewinde
M8
TR M10 2M A2
Art.Nr.
3141339
Länge
2000
Gewinde
M10