Gewindestange A2 1000
Typ TR M10 1M A2
Art.Nr. 3141312
EAN 4012195023579



Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Maß L | 1000 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Bruchlast | 54,95 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M10x1000mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Linksgewinde | nein |
| Produktserie | Schrauben und Haken |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
TR M8 1M A2
1000
M8
3141310
TR M10 1M A2
1000
M10
3141312
TR M12 1M A2
1000
M12
3141314
TR M6 1M A2
1000
M6
3141327
Gewinde
TR M8 1M A2
Art.Nr.
3141310
Länge
1000
Gewinde
M8
TR M10 1M A2
Art.Nr.
3141312
Länge
1000
Gewinde
M10
TR M12 1M A2
Art.Nr.
3141314
Länge
1000
Gewinde
M12
TR M6 1M A2
Art.Nr.
3141327
Länge
1000
Gewinde
M6