Universaldübel
Typ 910 FX 12x60
Art.Nr. 2347588
EAN 4012196788569



Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß D | 12 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Holzschrauben | 8-10 |
| Auszugwerte | 1910 N |
| Mit Schrauben | nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | ja |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| Ausführung | Universaldübel |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 12 mm |
| Dimension | 12x60 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | lichtgrau |
| Produktserie | Delta-Push |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
910 FX 5x25
30
5
5
2347580
910 FX 8x40
40
8
8
2347584
910 FX10x50
50
10
10
2347586
910 FX 12x60
60
12
12
2347588
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
910 FX 5x25
Art.Nr.
2347580
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
910 FX 8x40
Art.Nr.
2347584
Länge
40
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
910 FX10x50
Art.Nr.
2347586
Länge
50
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
910 FX 12x60
Art.Nr.
2347588
Länge
60
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12

