Kabelbinder, weiß

Typ 565 4.8x430 WS
|
Art.Nr. 2331890
|
EAN 4012196417278
Art.Nr. / Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge430 mm
Breite4,8 mm
Höhe1,5 mm
Maß L430 mm
Maß B4,8 mm
Maß t1,5 mm

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständignein
Max. Bündeldurchmesser125 mm
Transparentnein
VG-Zulassungnein
MIL-Zulassungnein
UL-Zulassungja
Lösbarer Verschlussnein
BandverschlussKunststoffzunge/-nase
Beschriftungsflächeohne
Montagetemperatur min.-30 °C
Montagetemperatur max.90 °C
Reflektierendnein
Zugfestigkeit220 N
Ausführungaußenverzahnt
Befestigungsartohne
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-30 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension4,8x430mm
WerkstoffPolyamid
Farbeweiß
ProduktserieBefestigungsband

Umweltdaten

0,0115 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0115 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0115 kg CO₂e
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
Max. Bündeldurchmesser
565 2.5x75 WS
Art.Nr.
2331800
Länge
75
Max. Bündeldurchmesser
15
Farbe
weiß
565 2.5x100 WS
Art.Nr.
2331810
Länge
100
Max. Bündeldurchmesser
22
Farbe
weiß
565 2.5x150 WS
Art.Nr.
2331816
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
weiß
565 2.5x200 WS
Art.Nr.
2331822
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
55
Farbe
weiß
565 3.6x150 WS
Art.Nr.
2331830
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
36
Farbe
weiß
565 3.6x200 WS
Art.Nr.
2331836
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 3.6x290 WS
Art.Nr.
2331842
Länge
290
Max. Bündeldurchmesser
82
Farbe
weiß
565 3.6x365 WS
Art.Nr.
2331848
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 4.8x120 WS
Art.Nr.
2331860
Länge
120
Max. Bündeldurchmesser
27
Farbe
weiß
565 4.8x160 WS
Art.Nr.
2331866
Länge
160
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
weiß
565 4.8x200 WS
Art.Nr.
2331872
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 4.8x300 WS
Art.Nr.
2331878
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
83
Farbe
weiß
565 4.8x365 WS
Art.Nr.
2331884
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 4.8x430 WS
Art.Nr.
2331890
Länge
430
Max. Bündeldurchmesser
125
Farbe
weiß
565 7.6x200 WS
Art.Nr.
2331910
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 7.6x300 WS
Art.Nr.
2331916
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
80
Farbe
weiß
565 7.6x380 WS
Art.Nr.
2331922
Länge
380
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 7.6x450 WS
Art.Nr.
2331934
Länge
450
Max. Bündeldurchmesser
128
Farbe
weiß
565 9x760 WS
Art.Nr.
2331944
Länge
760
Max. Bündeldurchmesser
227
Farbe
weiß