Kabelbinder, weiß
Typ 565 3.6x290 WS
Art.Nr. 2331842
EAN 4012196417100



Art.Nr. / Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Breite | 3,6 mm |
| Höhe | 1,4 mm |
| Maß L | 290 mm |
| Maß B | 3,6 mm |
| Maß t | 1,4 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| UV-beständig | nein |
| Max. Bündeldurchmesser | 82 mm |
| Transparent | nein |
| VG-Zulassung | nein |
| MIL-Zulassung | nein |
| UL-Zulassung | ja |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Montagetemperatur min. | -30 °C |
| Montagetemperatur max. | 90 °C |
| Reflektierend | nein |
| Zugfestigkeit | 180 N |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | ohne |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 3,6x290mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | weiß |
| Produktserie | Befestigungsband |
Umweltdaten
0,0056 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0056 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0056 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
565 2.5x75 WS
75
15
weiß
2331800
565 2.5x100 WS
100
22
weiß
2331810
565 2.5x150 WS
150
39
weiß
2331816
565 2.5x200 WS
200
55
weiß
2331822
565 3.6x150 WS
150
36
weiß
2331830
565 3.6x200 WS
200
52
weiß
2331836
565 3.6x290 WS
290
82
weiß
2331842
565 3.6x365 WS
365
105
weiß
2331848
565 4.8x120 WS
120
27
weiß
2331860
565 4.8x160 WS
160
39
weiß
2331866
565 4.8x200 WS
200
52
weiß
2331872
565 4.8x300 WS
300
83
weiß
2331878
565 4.8x365 WS
365
105
weiß
2331884
565 4.8x430 WS
430
125
weiß
2331890
565 7.6x200 WS
200
52
weiß
2331910
565 7.6x300 WS
300
80
weiß
2331916
565 7.6x380 WS
380
105
weiß
2331922
565 7.6x450 WS
450
128
weiß
2331934
565 9x760 WS
760
227
weiß
2331944
Länge
Max. Bündeldurchmesser
565 2.5x75 WS
Art.Nr.
2331800
Länge
75
Max. Bündeldurchmesser
15
Farbe
weiß
565 2.5x100 WS
Art.Nr.
2331810
Länge
100
Max. Bündeldurchmesser
22
Farbe
weiß
565 2.5x150 WS
Art.Nr.
2331816
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
weiß
565 2.5x200 WS
Art.Nr.
2331822
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
55
Farbe
weiß
565 3.6x150 WS
Art.Nr.
2331830
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
36
Farbe
weiß
565 3.6x200 WS
Art.Nr.
2331836
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 3.6x290 WS
Art.Nr.
2331842
Länge
290
Max. Bündeldurchmesser
82
Farbe
weiß
565 3.6x365 WS
Art.Nr.
2331848
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 4.8x120 WS
Art.Nr.
2331860
Länge
120
Max. Bündeldurchmesser
27
Farbe
weiß
565 4.8x160 WS
Art.Nr.
2331866
Länge
160
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
weiß
565 4.8x200 WS
Art.Nr.
2331872
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 4.8x300 WS
Art.Nr.
2331878
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
83
Farbe
weiß
565 4.8x365 WS
Art.Nr.
2331884
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 4.8x430 WS
Art.Nr.
2331890
Länge
430
Max. Bündeldurchmesser
125
Farbe
weiß
565 7.6x200 WS
Art.Nr.
2331910
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
weiß
565 7.6x300 WS
Art.Nr.
2331916
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
80
Farbe
weiß
565 7.6x380 WS
Art.Nr.
2331922
Länge
380
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
weiß
565 7.6x450 WS
Art.Nr.
2331934
Länge
450
Max. Bündeldurchmesser
128
Farbe
weiß
565 9x760 WS
Art.Nr.
2331944
Länge
760
Max. Bündeldurchmesser
227
Farbe
weiß