Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt

Typ V-TEC VM32 EMV-K
|
Art.Nr. 2086177
|
EAN 4012195655503
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge34 mm
Breite38 mm
Höhe38 mm
Maß D114 mm
Maß L30 mm
Maß GM32x1,5 mm
Maß L18 mm
Maß L24,5 mm
Maß L316,5 mm
Maß E36 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreinein
Glasfaserverstärktnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM32 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Dichtbereich D min.14 mm
Dichtbereich D max.21 mm
Schlüsselweite34
Ausführunggerade
Gewindelänge8 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
DimensionM32
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing

Umweltdaten

0,251 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,251 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,251 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MSS M32

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM16 EMV-K
Art.Nr.
2086165
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM20 EMV-K
Art.Nr.
2086169
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 EMV-K
Art.Nr.
2086173
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32 EMV-K
Art.Nr.
2086177
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40 EMV-K
Art.Nr.
2086181
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM50 EMV-K
Art.Nr.
2086185
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63 EMV-K
Art.Nr.
2086189
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein