Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
Typ 106 M 40 PS
Art.Nr. 2035367
EAN 4012195467472




Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
schlagfest
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
schlagfest
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 58 mm |
|---|---|
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 52,5 mm |
| Maß D1 | 33 mm |
| Maß D2 | 60 mm |
| Maß D3 | 38,4 mm |
| Maß G | M40x1,5 mm |
| Maß L max. | 43 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 24 mm |
| Maß L3 | 8 mm |
| Maß L4 | 17 mm |
| Maß D4 | 33 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP65 |
| Gewinde | M40 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindenenngröße | 40 |
| Dichtbereich D min. | 25 mm |
| Dichtbereich D max. | 33 mm |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Schlüsselweite 1 | 53 mm |
| Schlüsselweite 2 | 50 mm |
| Dimension | M40 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | V-TEC |
Umweltdaten
0,2321 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2321 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2321 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
106 M12 PS
M12 x 1,5
2035316
106 M16 PS
M16 x 1,5
2035324
106 M 20 PS
M20 x 1,5
2035332
106 M 25 PS
M25 x 1,5
2035340
106 M 32 PS
M32 x 1,5
2035359
106 M 40 PS
M40 x 1,5
2035367
106 M 50 PS
M50 x 1,5
2035375
106 M 63 PS
M63 x 1,5
2035383
Gewinde
106 M12 PS
Art.Nr.
2035316
Gewinde
M12 x 1,5
106 M16 PS
Art.Nr.
2035324
Gewinde
M16 x 1,5
106 M 20 PS
Art.Nr.
2035332
Gewinde
M20 x 1,5
106 M 25 PS
Art.Nr.
2035340
Gewinde
M25 x 1,5
106 M 32 PS
Art.Nr.
2035359
Gewinde
M32 x 1,5
106 M 40 PS
Art.Nr.
2035367
Gewinde
M40 x 1,5
106 M 50 PS
Art.Nr.
2035375
Gewinde
M50 x 1,5
106 M 63 PS
Art.Nr.
2035383
Gewinde
M63 x 1,5