Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Typ 106 M 25 PS
Art.Nr. 2035340
EAN 4012195465317
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
schlagfest
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Breite30 mm
Höhe39 mm
Maß D114 mm
Maß D230 mm
Maß D315,8 mm
Maß GM25x1,5 mm
Maß L max.30 mm
Maß L110 mm
Maß L216,5 mm
Maß L36 mm
Maß L412 mm
Maß D416 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP65
GewindeM25 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindenenngröße25
Dichtbereich D min.10 mm
Dichtbereich D max.14 mm
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Gewindelänge10 mm
Schlüsselweite 127 mm
Schlüsselweite 223 mm
DimensionM25
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieV-TEC

Umweltdaten

0,0419 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0419 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0419 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
106 M12 PS
Art.Nr.
2035316
Gewinde
M12 x 1,5
106 M16 PS
Art.Nr.
2035324
Gewinde
M16 x 1,5
106 M 20 PS
Art.Nr.
2035332
Gewinde
M20 x 1,5
106 M 25 PS
Art.Nr.
2035340
Gewinde
M25 x 1,5
106 M 32 PS
Art.Nr.
2035359
Gewinde
M32 x 1,5
106 M 40 PS
Art.Nr.
2035367
Gewinde
M40 x 1,5
106 M 50 PS
Art.Nr.
2035375
Gewinde
M50 x 1,5
106 M 63 PS
Art.Nr.
2035383
Gewinde
M63 x 1,5