Adapter PG-M

Typ 107 ADA PG9-M12
|
Art.Nr. 2031466
|
EAN 4012195372059
Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L20 mm
Maß L17,9 mm
Maß L25 mm
Maß L310 mm
Maß E21 mm
Maß D10,5 mm

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Gewindeart Innengwindemetrisch
Gewindeart AußengewindePG
Gewindemaß metrisch Innen12
Gewindemaß PG Außen9
Vernickeltnein
Schlüsselweite19
DimensionPG9-M12
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0198 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
107 ADA PG7-M12
Art.Nr.
2031465
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß PG Außen
7
Schlüsselweite
15
107 ADA PG9-M12
Art.Nr.
2031466
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß PG Außen
9
Schlüsselweite
19
107 ADA PG11-M16
Art.Nr.
2031467
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß PG Außen
11
Schlüsselweite
22
107 ADA PG13-M20
Art.Nr.
2031468
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß PG Außen
13,5
Schlüsselweite
24
107 ADA PG16-M20
Art.Nr.
2031469
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 ADA PG21-M25
Art.Nr.
2031470
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
33
107 ADA PG29-M32
Art.Nr.
2031471
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß PG Außen
29
Schlüsselweite
42