Reduktion, PG-Gewinde
Typ 107 R PG36-21 PA
|Art.Nr. 2030829
|EAN 4012195824473



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Technische Daten
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| explosionsgeschützt | nein |
| Gewindeart Innengwinde | PG |
| Gewindeart Außengewinde | PG |
| Gewindemaß PG Innen | 21 |
| Gewindemaß PG Außen | 36 |
| Vernickelt | nein |
| Schlüsselweite | 50 |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 13 mm |
| Dimension | PG36-PG21 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | V-TEC VM |
Abmessungen
| Maß L1 | 13 mm |
|---|---|
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 12,5 mm |
| Maß E | 54 mm |
| Maß D | 21 mm |
Umweltdaten
0,1122 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1122 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1122 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
Art.Nr.
107 R PG11- 7 PA
7
11
22
2030705
107 R PG13- 9 PA
9
13,5
24
2030713
107 R PG16- 9 PA
9
16
27
2030748
107 R PG16-11 PA
11
16
27
2030756
107 R PG21-11 PA
11
21
32
2030764
107 R PG21-13 PA
13,5
21
32
2030772
107 R PG21-16 PA
16
21
32
2030780
107 R PG29-16 PA
16
29
40
2030799
107 R PG29-21 PA
21
29
39
2030802
107 R PG36-29 PA
29
36
50
2030810
107 R PG36-21 PA
21
36
50
2030829
107 R PG42-29 PA
29
42
55
2030837
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
107 R PG11- 7 PA
Art.Nr.
2030705
Gewindemaß PG Innen
7
Gewindemaß PG Außen
11
Schlüsselweite
22
107 R PG13- 9 PA
Art.Nr.
2030713
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
13,5
Schlüsselweite
24
107 R PG16- 9 PA
Art.Nr.
2030748
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 R PG16-11 PA
Art.Nr.
2030756
Gewindemaß PG Innen
11
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 R PG21-11 PA
Art.Nr.
2030764
Gewindemaß PG Innen
11
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG21-13 PA
Art.Nr.
2030772
Gewindemaß PG Innen
13,5
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG21-16 PA
Art.Nr.
2030780
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG29-16 PA
Art.Nr.
2030799
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
29
Schlüsselweite
40
107 R PG29-21 PA
Art.Nr.
2030802
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
29
Schlüsselweite
39
107 R PG36-29 PA
Art.Nr.
2030810
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
36
Schlüsselweite
50
107 R PG36-21 PA
Art.Nr.
2030829
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
36
Schlüsselweite
50
107 R PG42-29 PA
Art.Nr.
2030837
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
42
Schlüsselweite
55