Verschlussstopfen, metrisch und PG
Art.Nr. 2029511 | EAN 4012195389934
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 10 mm Ausführung sonstige Dimension 5,5mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Gewindemaß metrisch 12 Geeignet für Gewindemaß PG 9 Größe M12 / Pg9 Innendurchmesser 5,5 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D1 5,5 mm Maß D2 10 mm Maß H 12,5 mm Maß L 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107VS VM 5 PA / 2029511 , 0.23MB , pdf