Staubschutzplättchen, metrisch

Typ 107 S VTEC M50
|
Art.Nr. 2028885
|
EAN 4012195035718
Art.Nr. / Typ
Größe
Maß t
Maß D

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
GrößeM50
ROHS Konformja
Ausführungsonstige
DimensionM50
WerkstoffZell-Polyethylen
Farbeschwarz
ProduktserieV-TEC VM

Abmessungen

Maß t1,5 mm
Maß D50 mm

Umweltdaten

0,0125 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0125 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0125 kg CO₂e
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
Größe
Maß D
107 S VTEC M12
Art.Nr.
2028870
Größe
M12
Maß t
1,5
Maß D
12
107 S VTEC M16
Art.Nr.
2028873
Größe
M16
Maß t
1,5
Maß D
16
107 S VTEC M20
Art.Nr.
2028875
Größe
M20
Maß t
1,5
Maß D
20
107 S VTEC M25
Art.Nr.
2028877
Größe
M25
Maß t
1,5
Maß D
25
107 S VTEC M32
Art.Nr.
2028880
Größe
M32
Maß t
1,5
Maß D
32
107 S VTEC M40
Art.Nr.
2028883
Größe
M40
Maß t
1,5
Maß D
40
107 S VTEC M50
Art.Nr.
2028885
Größe
M50
Maß t
1,5
Maß D
50