Staubschutzplättchen, metrisch
Typ 107 S VTEC M20
Art.Nr. 2028875
EAN 4012195035411



Art.Nr. / Typ
Größe
Maß t
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Größe | M20 |
| ROHS Konform | ja |
| Ausführung | sonstige |
| Dimension | M20 |
| Werkstoff | Zell-Polyethylen |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | V-TEC VM |
Abmessungen
| Maß t | 1,5 mm |
|---|---|
| Maß D | 20 mm |
Umweltdaten
0,0021 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0021 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0021 kg CO₂e |
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
Größe
Maß t
Maß D
Art.Nr.
107 S VTEC M12
M12
1,5
12
2028870
107 S VTEC M16
M16
1,5
16
2028873
107 S VTEC M20
M20
1,5
20
2028875
107 S VTEC M25
M25
1,5
25
2028877
107 S VTEC M32
M32
1,5
32
2028880
107 S VTEC M40
M40
1,5
40
2028883
107 S VTEC M50
M50
1,5
50
2028885
Größe
Maß D
107 S VTEC M12
Art.Nr.
2028870
Größe
M12
Maß t
1,5
Maß D
12
107 S VTEC M16
Art.Nr.
2028873
Größe
M16
Maß t
1,5
Maß D
16
107 S VTEC M20
Art.Nr.
2028875
Größe
M20
Maß t
1,5
Maß D
20
107 S VTEC M25
Art.Nr.
2028877
Größe
M25
Maß t
1,5
Maß D
25
107 S VTEC M32
Art.Nr.
2028880
Größe
M32
Maß t
1,5
Maß D
32
107 S VTEC M40
Art.Nr.
2028883
Größe
M40
Maß t
1,5
Maß D
40
107 S VTEC M50
Art.Nr.
2028885
Größe
M50
Maß t
1,5
Maß D
50