Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Typ V-TEC PG7 LGR
Art.Nr. 2024705
EAN 4012195446774
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B.Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindePg 7
für Ex-Zoneohne
GewindeartPG
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,41 mm
Gewindenenngröße7
Sechskant Eckmaß16,5 mm
Dichtbereich D min.2,5 mm
Dichtbereich D max.6,5 mm
Schlüsselweite15
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Gewindelänge8 mm
Instabiler Drehmoment1,67 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionPG7
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieV-TEC

Abmessungen

Maß L min.18 mm
Maß L max.23 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm
Maß L312,6 mm
Maß E16,5 mm

Umweltdaten

0,0223 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0223 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0223 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 PG 7

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7 LGR
Art.Nr.
2024705
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG9 LGR
Art.Nr.
2024713
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG11 LGR
Art.Nr.
2024721
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13 LGR
Art.Nr.
2024748
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG16 LGR
Art.Nr.
2024756
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21 LGR
Art.Nr.
2024764
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29 LGR
Art.Nr.
2024772
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG36 LGR
Art.Nr.
2024780
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG42 LGR
Art.Nr.
2024799
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG48 LGR
Art.Nr.
2024802
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035