Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Typ V-TEC VM63 SW
Art.Nr. 2022897
EAN 4012195538516



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B.Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B.Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 63 |
| Sechskant Eckmaß | 75 mm |
| Dichtbereich D min. | 36 mm |
| Dichtbereich D max. | 48 mm |
| Schlüsselweite | 67 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Instabiler Drehmoment | 15 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M63 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | BlackLine, V-TEC VM |
Abmessungen
| Maß L min. | 48 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 60 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 9 mm |
| Maß E | 75 mm |
Umweltdaten
0,4193 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4193 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4193 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2049139
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarzTyp
116 M63 SW PA
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM12 SW
M12 x 1,5
nein
schwarz
2022883
V-TEC VM16 SW
M16 x 1,5
nein
schwarz
2022885
V-TEC VM20 SW
M20 x 1,5
nein
schwarz
2022887
V-TEC VM25 SW
M25 x 1,5
nein
schwarz
2022889
V-TEC VM32 SW
M32 x 1,5
nein
schwarz
2022891
V-TEC VM40 SW
M40 x 1,5
nein
schwarz
2022893
V-TEC VM50 SW
M50 x 1,5
nein
schwarz
2022895
V-TEC VM63 SW
M63 x 1,5
nein
schwarz
2022897
Gewinde
V-TEC VM12 SW
Art.Nr.
2022883
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM16 SW
Art.Nr.
2022885
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM20 SW
Art.Nr.
2022887
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM25 SW
Art.Nr.
2022889
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM32 SW
Art.Nr.
2022891
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM40 SW
Art.Nr.
2022893
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM50 SW
Art.Nr.
2022895
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM63 SW
Art.Nr.
2022897
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz