Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Typ V-TEC VM16+ LGR
|
Art.Nr. 2022764
|
EAN 4012195860938
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM16 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße16
Dichtbereich D min.4,5 mm
Dichtbereich D max.10 mm
Maß E1 (mm)22 mm
Maß E225 mm
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Gewindelänge8 mm
Schlüsselweite 120 mm
Schlüsselweite 222 mm
Instabiler Drehmoment2 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM16
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieV-TEC VM

Abmessungen

Maß L min.21,5 mm
Maß L max.23,5 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm
Maß L35 mm

Umweltdaten

0,0375 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0375 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0375 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12+ LGR
Art.Nr.
2022762
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM16+ LGR
Art.Nr.
2022764
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM20+ LGR
Art.Nr.
2022766
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM25+ LGR
Art.Nr.
2022768
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM32+ LGR
Art.Nr.
2022770
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM40+ LGR
Art.Nr.
2022772
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM50+ LGR
Art.Nr.
2022774
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63+ LGR
Art.Nr.
2022776
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035