Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, Klemmleiste, Gießharz

Typ T 60 hars
|
Art.Nr. 2010007
|
EAN 4012196286539
Art.Nr. / Typ
2010007 / T 60 hars
Lichte Innenmaße
100x100x48 mm
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP68
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Set bestehend aus Kabelabzweigkasten T 60 mit Klemmleiste, Gießharz und einem Paar Einweghandschuhen. 2-Komponenten-Gießharz im Mischbeutel zum Schutz der Elektroinstallation vor Feuchtigkeit gemäß Schutzklasse IP 68 und mechanischen Belastungen.
Die Verarbeitungszeit des Gießharzes beträgt bei 5°C 40 Minuten und verürzt sich bei z.B. 35°C auf 20 Minuten.
Bei Lagerung im Aluminiumbeutel und einer Umgebungstemperatur von 15 bis 30 °C ist das Gießharz für 24 Monate haltbar.

Das Gießharz hat eine niedrige Aushärtungstemperatur und eine Verarbeitungstemperatur von 0-35 °C. Enthaltene Gießharzmenge entspricht dem Kastenvolumen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 08
  • Installation electrotechnical expertise
  • Schutzart IP 68
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge114 mm
Breite114 mm
Höhe57 mm
Lichte Innenmaße100x100x48 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP68
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK08
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.6 mm²
Formquadratisch
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension114x114x57
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieMX-Serie

Umweltdaten

0,632 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,632 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,632 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (3)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

T 60 hars
Art.Nr.
2010007
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP68
Farbe
lichtgrau; RAL 7035