Kabelabzweigkasten T350, geschlossen, hoher Deckel
Typ T 350 OE HD LGR
|Art.Nr. 2007738
|EAN 4012195985938



Art.Nr. / Typ
2007738 / T 350 OE HD LGR
Lichte Innenmaße
267x182x127 mm
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 285 mm |
|---|---|
| Breite | 201 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Lichte Innenmaße | 267x182x127 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | keine |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Einführung von Hinten | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 500 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | ohne |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK05 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | Tragschiene |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| ROHS Konform | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Dimension | 285x201x139 |
| Werkstoff | Polypropylen / Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | T-Serie |
Umweltdaten
3,1472 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1472 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,1472 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 350 OE HD LGR
267x182x127
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007738
T 350 OE HD LGR
Art.Nr.
2007738
Lichte Innenmaße
267x182x127
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035