Kabelabzweigkasten T250, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Typ T 250 HD LGR
Art.Nr. 2007716
EAN 4012195985884
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 225x173x103 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • 16 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • IK Code 05
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge240 mm
Breite190 mm
Höhe112 mm
Lichte Innenmaße225x173x103 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen16
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der Gehäusedurchführungsonstige
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK05
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Formrechteckig
BestückungTragschiene
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension240x190x115
WerkstoffPolypropylen / Polycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieT-Serie

Umweltdaten

2,4391 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,4391 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,4391 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

T 250 HD LGR
Art.Nr.
2007716
Lichte Innenmaße
225x173x103
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 250 HD TR
Art.Nr.
2007756
Lichte Innenmaße
225x173x103
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035