Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Typ T 100 RW
Art.Nr. 2007533
EAN 4012195286677
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe67 mm
Lichte Innenmaße136x102x57 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Anzahl der Einführungen10
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.10 mm²
Formrechteckig
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension150x116x67
WerkstoffPolypropylen
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieT-Serie

Umweltdaten

0,6945 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6945 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,6945 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
T 100 SW
Art.Nr.
2007468
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 100 ECO
Art.Nr.
2007079
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 OE ECO
Art.Nr.
2007257
Lichte Innenmaße
136x102x57
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100
Art.Nr.
2007077
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 M25-M32
Art.Nr.
2007081
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 100 RW
Art.Nr.
2007533
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 100 RO-LGR
Art.Nr.
2007644
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot