Kabelabzweigkasten X 02

Typ X02 SW
Art.Nr. 2005114
EAN 4012196580484
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge95 mm
Breite95 mm
Höhe72 mm
Lichte Innenmaße85x85x57 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP67
Nennspannung750 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungStufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Max. Leiterquerschnitt2,5 mm²
Nennquerschnitt min.1 mm²
Nennquerschnitt max.2,5 mm²
Formquadratisch
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension95x95x72
WerkstoffPolycarbonat
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
ProduktserieX-Serie

Umweltdaten

0,7403 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7403 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7403 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
X02 LGR
Art.Nr.
2005004
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
X02 LGR-TR
Art.Nr.
2005054
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
grau / transparent
X02 SW
Art.Nr.
2005114
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
X02 SW-RO
Art.Nr.
2005144
Lichte Innenmaße
85x85x57
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP67
Farbe
schwarz / rot