Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT
Typ GMS 4 VP FT
Art.Nr. 1124649
EAN 4012195486046



Art.Nr. / Typ
1124649 / GMS 4 VP FT
Länge
200 mm
Breite
40 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 5 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 5 mm |
| Lochgröße | 13 |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Ausführung | mit Durchgangslochung 13 mm |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 200x40x5 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
0,7485 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7485 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,7485 kg CO₂e |
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
GMS 4 VP FT
200
40
1124649
GMS 4 VP FT
Art.Nr.
1124649
Länge
200
Breite
40