Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2
Typ WBDHE 41 A2
Art.Nr. 1123195
EAN 4012195939290




Art.Nr. / Typ
1123195 / WBDHE 41 A2
Länge
102 mm
Breite
134 mm
Höhe
110 mm
Materialstärke
5 mm
Ausführung
gelocht
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Breite | 134 mm |
| Höhe | 110 mm |
Technische Daten
| Schlitzweite | 22 mm |
|---|---|
| Materialstärke | 5 mm |
| Statischer Wert A | 2,97 cm² |
| Statischer Wert ly | 6,05 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 9,01 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,91 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 4,4 cm³ |
| Lochgröße | 25 x 11 |
| Profilform | C-Profil |
| Ausführung | gelocht |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 134x110x102 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
4,9684 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,9684 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,9684 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Ausführung
Art.Nr.
WBDHE 41 A2
102
134
110
5
gelocht
1123195
WBDHE 41 A2
Art.Nr.
1123195
Länge
102
Breite
134
Höhe
110
Materialstärke
5
Ausführung
gelocht


