Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Typ MS4141P3000FT
Art.Nr. 1122622
EAN 4012195487876



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L | 3000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Statischer Wert A | 2,97 cm² |
| Statischer Wert ly | 6,05 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 9,01 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,91 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 4,4 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 3000x41x41 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
5,3346 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3346 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,3346 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4141P1000FT
1000
41
41
2,5
tauchfeuerverzinkt
1122606
MS4141P3000FT
3000
41
41
2,5
tauchfeuerverzinkt
1122622
MS4141P6000FT
6000
41
41
2,5
tauchfeuerverzinkt
1122657
Länge
MS4141P1000FT
Art.Nr.
1122606
Länge
1000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P3000FT
Art.Nr.
1122622
Länge
3000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4141P6000FT
Art.Nr.
1122657
Länge
6000
Breite
41
Höhe
41
Materialstärke
2,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt