Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Typ MS4121P2000A4
|Art.Nr. 1122476
|EAN 4012195907114




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß L | 2000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 1,65 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,95 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 4,51 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,89 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,2 cm³ |
| Lochgröße | 14x28 |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 2000x41x21 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
7,3107 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,3107 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,3107 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS4121P2000A4
2000
41
21
2
blank, nachbehandelt
1122476
MS4121P3000A4
3000
41
21
2
blank, nachbehandelt
1122931
MS4121P6000A4
6000
41
21
2
blank, nachbehandelt
1122932
Länge
MS4121P2000A4
Art.Nr.
1122476
Länge
2000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MS4121P3000A4
Art.Nr.
1122931
Länge
3000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
MS4121P6000A4
Art.Nr.
1122932
Länge
6000
Breite
41
Höhe
21
Materialstärke
2
Oberfläche
blank, nachbehandelt