Unsere Referenzen

OBO Produkte im Einsatz.

Schiller-Gymnasium Offenburg

Mediensäulen bei Schulsanierung installiert

Wo wurden die OBO-Produkte verbaut?

Standort: Bundesrepublik Deutschland, Offenburg
Elektro-Planer: Vertec GmbH Ettenheim
Installateur: Elektro Junker Schutterwald
Verbaute OBO-Produkteinheiten: Leitungsführungs-Systeme

Projektbeschreibung

Im Zuge eines Umbaus und einer Erweiterung des Schiller-Gymnasiums in Offenburg wurden die naturwissenschaftlichen Fachräume des Gymnasiums umgebaut und technisch neu ausgestattet. Der Lehrer- und Verwaltungsbereich hat eine zusätzliche Aufstockung erhalten. Bei der Sanierung des Gymnasiums an dem in 42 Klassen rund 990 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, wurden auch die Mediensäulen von OBO installiert. Ein entscheidendes Kriterium, das die Stadt Offenburg als Bauherren dieses Projektes von den OBO-Mediensäulen überzeugt hat, war deren Anpassungsfähigkeit an die Raumgeometrie.

Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?

Die OBO Mediensäulen für Schulen: Die Basiszentrale für zukunftsorientiertes Lernen

Die Anforderungen an die Ausstattung von Schulungs- und Klassenräumen sind hoch und steigen mit fortschreitender Digitalisierung stetig. Auch bei Neubauten oder Renovierungen, wie am Schiller-Gymnasium, wollen all dieses Anforderungen erfüllt werden. Die in Schulen häufig geforderte Kombination aus individueller Ausstattung und zentral gesteuerten Systemen lässt sich mit Medien- und Kommunikationssäulen optimal umsetzen. Von der Absicherung der elektrischen Anlage über eine individuelle Steuerung des Lichts oder das Abrufen von Informationen aus zentralen Kommunikations- und Notrufsystemen bis hin zur Anzeige der Uhrzeit kann mit der Mediensäule für jede Anforderung eine Lösung gefunden werden. Somit ist die Mediensäule durch ihren modularen Aufbau absolut flexibel, anpassungsfähig und somit universell einsetzbar.