• Pressemeldungen
  • Pressemeldungen zu Produkten

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen

Rastbarer Deckel mit Quersicken

OBO Bettermann bietet ab sofort für seine Gitterrinnen-Systeme auch einen passenden Deckel an, der dank Rastfunktion denkbar einfach und komfortabel zu montieren ist. OBO hat damit ein weiteres funktionales Produkt im Sortiment der Kabeltrag-Systeme, mit dem auf einfache Art und Weise Kabel in unterschiedlichen Einsatzgebieten geschützt und sauber verlegt werden können.

An den Längskanten des Deckels ist ein spezielles flexibles Profil angeformt, das einfach von oben über die Gitterrinnendrähte gerastet werden kann. Werkzeug oder weiteres Zubehör sind für die Montage und Demontage nicht notwendig. Die besondere Bauweise des Deckels unterstützt das Ablaufen von Flüssigkeiten und schützt so Kabel und Leitungen vor äußeren Einflüssen wie Dreck und Feuchtigkeit.

Gefertigt wird der rastbare Deckel in Breiten von 50 bis 600 mm. Ab einer Breite von 400 mm haben die Deckel Quersicken. Diese spezielle Konstruktion gewährleistet die Stabilität auch bei großen Ausführungen. Zudem verhindert die besondere Ausformung der Quersicken die Wasserbildung auf der Oberfläche.

Der Deckel ist in drei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich. Tauchfeuerverzinkte Deckel und zugehörige Gitterrinnen sind im industriellen Bereich wie dem Maschinen- und Anlagenbau einsetzbar. In der Edelstahlausführung sind sie besonders für die Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet und mit galvanischer Verzinkung sind Deckel und Rinnen für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen erhältlich.

Insgesamt rundet der Deckel das breite Produktportfolio der Gitterrinnen-Systeme optimal ab und hinterlässt auch optisch einen ausgezeichneten Eindruck. Die einfache Montage und Demontage des Deckels ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Verlegung weiterer Kabel oder die allgemeine Anpassung von Kabeln und Leitungen.

Bildergalerie

Downloads