Der neue Geräteeinbaukanal Rapid 80 GKH aus halogenfreiem Kunststoff
Deutlich weniger gefährliche Schadstoffe im Brandfall
Menden. OBO Bettermann bietet den bewährten Geräteeinbaukanal Rapid 80 jetzt auch als Rapid 80 GKH aus halogenfreiem Kunststoff an. Das Material setzt bei einem Brand deutlich weniger giftige und korrosive Brandgase frei als herkömmliche Kunststoffe. Außerdem hat OBO noch zwei weitere halogenfreie Leitungsführungs-Systeme im Programm: die Wand- und Deckenkanäle WDKH und die Verdrahtungskanäle VKH für Schaltschränke.
Rapid 80 GKH: mehr Sicherheit in öffentlichen Bereichen
Der neue halogenfreie Geräteeinbaukanal Rapid 80 GKH ermöglicht den schnellen Zugriff auf Strom und Daten an der Wand und sorgt für mehr Sicherheit, wenn es zu einem Brand im Gebäude kommt. Der Geräteeinbaukanal ist in den Breiten 130 und 170 mm erhältlich. Auch alle Formteile sind halogenfrei ausgeführt. Typische Anwendungsbereiche für den Geräteeinbaukanal Rapid 80 GKH sind öffentliche Einrichtungen und Büros. Für Bereiche, in denen sich viele Menschen aufhalten, werden immer häufiger halogenfreie Installationsmaterialien gefordert.
Halogenfreier Kunststoff als Lebensretter
Die halogenfreien Leitungsführungs-Systeme von OBO Bettermann sind aus dem hochwertigen Kunststoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC/ABS) gefertigt. PC/ABS ist frei von organischen Chlor- und Bromverbindungen und gehört zu den selbstverlöschenden Kunststoffen. Im Brandfall setzt dieses Material deutlich weniger giftige und korrosive Brandgase frei als herkömmliche Kunststoffe wie PVC; die Rauchentwicklung ist weitaus geringer. Brandgase wie Kohlenmonoxid oder Chlorwasserstoff sind für Menschen lebensgefährlich – halogenfreies Installationsmaterial kann daher bei einem Brand Menschenleben retten. Korrosive Brandgase wie Chlorwasserstoff oder Ammoniak können zusätzlich immense Schäden an der Gebäudekonstruktion verursachen.
Halogenfreie OBO Leitungsführungs-Systeme
Der neue Geräteeinbaukanal Rapid 80 GKH ergänzt die vorhandenen halogenfreien Leitungsführungs-Systeme von OBO Bettermann. Die Wand- und Deckenkanäle WDKH und die Verdrahtungskanäle VKH für Schaltschränke sind ebenfalls aus halogenfreiem PC/ABS gefertigt und sorgen für mehr Sicherheit im Brandfall.
Die Broschüre zu unseren halogenfreien Leitungsführungs-Systemen kann angefordert werden unter der Rufnummer 02373 / 89-1500 und steht hier zum Download bereit.