• Pressemeldungen

App dafür!

Die myOBO App: Der Mobilmacher für die Elektroinstallation

Mit der myOBO App haben Nutzer immer und überall Zugriff auf die OBO-Produktkataloge – und das auch offline, ganz ohne Internet. So haben sie die Möglichkeit, Projekte zu erstellen und zu verwalten, können diese exportieren und ihre Wunschprodukte direkt in den Warenkorb des Großhandels ihrer Wahl übertragen. Die myOBO App ist außerdem der direkte Draht zum OBO-Kundenservice: Wer Hilfe braucht oder Fragen hat, kann den OBO-Support per Nachricht oder Direktanruf kontaktieren. So geht smartes Planen und Arbeiten.

Alle OBO-Kataloge immer griffbereit dabei

Kein Internet? Kein Problem. Die neue myOBO App lässt ihre Nutzer nie im Stich, denn mit ihr haben sie immer und überall Zugriff auf alle OBO-Kataloge und Produktdaten – und das auch offline, ganz ohne Internetverbindung. Mit der Produktsuche und den Filteroptionen in der myOBO App gelangen die Anwender einfach und schnell zum passenden Produkt.

Wer unterwegs ist, kann sich mit dem Produktscan ganz leicht alle Informationen zu einem OBO-Produkt auf die Baustelle holen: Einfach Produkt scannen und auf Zeichnungen, technische Daten, Montageanleitungen, Datenblätter, Zertifikate und vieles mehr zugreifen.

Eigene Projekte erstellen und Produkte aus dem OBO-Katalog hinzufügen

Mit der myOBO App können eigene Projekte angelegt und erstellt werden. Produkte aus dem OBO-Katalog lassen sich unkompliziert hinzufügen. Sind die Projekte fertig erstellt, lassen sie sich mit nur wenigen Klicks als CSV-Datei exportieren. Für jedes Projekt wird außerdem automatisch eine Stückliste erstellt: Diese kann per ELBRIDGE Schnittstelle ganz einfach an die Onlineshops des Großhandels übertragen werden. Hier liegen die Wunschprodukte dann schon im Warenkorb bereit. Ein nahtloses Benutzererlebnis ist so garantiert.

Der direkte Draht zum OBO-Support

Wer eine Frage hat oder Hilfe braucht, steht mit der myOBO App in direktem Kontakt zu den OBO-Experten. Der OBO-Support kann per Direktanruf oder Nachricht kontaktiert werden. Keine Zeit? Über die App lässt sich auch unkompliziert ein Rückruftermin vereinbaren. Die Supportfunktion steht nur eingeloggten Usern zur Verfügung. Der Offline-Katalog und die Suchfunktion der myOBO App lassen sich auch ganz ohne Log-In nutzen.

Bildergalerie

Downloads