• News

Überspannungsschutz für DC-Spannungsversorgung

Die OBO Überspannungsableiter V20 und V50 DC

Neuzugänge im starken OBO-Team gegen Überspannungen: Die Ableiter V20 und V50 DC garantieren einen zuverlässigen Überspannungsschutz für DC-Spannungsversorgungen. Ihre hochleistungsfähige Varistortechnologie gewährleistet eine Folgestromlöschfähigkeit von 25 kA. Die Ableiter sind ideal geeignet für den Einsatz im Bereich des 5G-Ausbaus.

Sie haben einen sehr niedrigen Schutzpegel und sind einsetzbar bis Blitzschutzklasse III. Die Ableiter sind mit Fernmeldekontakt versehen und sind mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) echte Platzwunder.

Die Varianten im Überblick:

  • Typ 2-Ableiter für 48 V DC (60 V DC max. Dauerbetriebsspannung)
  • Typ 1+2-Ableiter für 48 V DC (60 V DC max. Dauerbetriebsspannung)
  • Typ 2-Ableiter mit 20 kA In
  • Typ 1+2- Ableiter mit 12,5 kA Iimp