TGA Xpert - die App für Planer
Immer den Überblick über alle relevanten Normen und Vorschriften behalten
TGA Xpert ist die App speziell für Elektroplaner und bietet die Lösung für ein Problem, das sicher jeder von ihnen kennt: In Baubesprechungen muss das Wissen aus Normen und Richtlinien schnell verfügbar sein, doch aktuell ist dieses hauptsächlich analog und in umfangreichen Nachschlagwerken zu finden. Das ist umständlich und kostet Zeit. TGA Xpert liefert dieses Wissen nun on demand und führt Nutzer intuitiv und in nur drei Klicks zu einer kompakten und einfachen Erklärung der relevanten Norm. Zum Start stehen bereits 4.5000 Einträge zur Verfügung. Die App wird inhaltlich und thematisch stetig aktualisiert und erweitert.
Entwickelt wurde die TGA Xpert App von dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Elektrotechnik Marcel Aulenbach und Markus Cosler, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. OBO als Partner von TGA Xpert unterstützt die App mit Expertenwissen und hilft Planern so dabei, den Überblick über Vorschriften und Normen sowie Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien zu behalten.
So funktioniert die App: Mit 3 Klicks zur richtigen Norm
Die Bedienung der App ist intuitiv aufgebaut und führt in nur drei Klicks zum Ergebnis: Mit dem ersten Klick können Nutzer aus den verschiedenen Oberkategorien wie Vorschriften, Schreibtisch, Ausschreibung und Vertragswesen auswählen. Entscheidet sich ein Nutzer hier beispielsweise für „Vorschriften“, kann er in einem nächsten Schritt aus den Hauptkategorien wählen, die diversen Bauthemen entsprechen, wie beispielsweise medizinisch genutzte Gebäude, Zweckbau oder auch Wohnungsbau. Ein weiterer Klick führt in die Unterkategorien, beispielsweise Blitz- und Überspannungsschutz. Hier stehen dem Planer alle für ihn relevanten Informationen auf einen Blick in Form von Grafiken und kurzen, prägnanten Texten zur Verfügung. OBO stellt hier Expertenwissen und Lösungen zu Brandschutz-, Blitz und Überspannungsschutz zur Verfügung.
App bietet weitere Vorteile
Neben der schnellen Verfügbarkeit von relevanten Informationen zu Normen und Vorschriften, bietet die TGA Xpert App weitere Vorteile für Elektroplaner: Push-Meldungen informieren die Nutzer der App immer aktuell über sämtliche relevante Änderungen und falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird, stehen sowohl ein Live Video Support als auch eine Call-Back-Funktion innerhalb von maximal 24 Stunden zur Verfügung. Mit der Call-Back-Funktion stehen den Nutzern telefonisch Normungsspezialisten und juristische Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Die TGA Xpert App kann im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.