Kabeltragsysteme: OBO Leitfaden informiert über Systemauswahl, Montagebedingungen und Normen
Seit über 110 Jahren entwickelt OBO zuverlässige Lösungen für die Elektroinstallation. Seit jeher im Fokus: Kabeltragsysteme, die heute einer der größten Produkteinheiten im umfangreichen OBO-Portfolio darstellen. Das Wissen aus dieser jahrzehntelangen Erfahrung als einer der führenden Hersteller im Bereich Kabeltragsysteme fließt nun in einem neuen Leitfaden zusammen. Kurze und zugleich umfassende Zusammenfassungen von den Grundlagen bis hin zum Expertenwissen bieten Installateuren, Planern und Handwerkern einen nützlichen Leitfaden für die effiziente und sichere Befestigung von Kabeln und Leitungen. Leicht verständlich widmet sich das praktische Nachschlagewerk auch relevanten Normen und Vorschriften und bietet Hilfestellung bei der Systemauswahl.
Der Leitfaden Kabeltragsysteme stellt eingangs die Charakteristika von Kabeltragsystemen mitsamt Oberflächen, Werkstoffen sowie typische Installationsumgebungen dar. Kabeltragsysteme kommen häufig in Industrieumgebungen zum Einsatz, wo sie sowohl verschiedenen Witterungs- und Umgebungsbedingungen als auch mechanischen Ansprüchen und Belastungen standhalten müssen. Korrosionsschutz spielt dabei eine große Rolle und der OBO-Leitfaden stellt daher auch die verschiedenen Korrosivitätskategorien nach DIN EN ISO 12944-2:2018 dar.
Doch egal, für welche Installationsherausforderung, das OBO-Portfolio bietet stets eine zuverlässige Lösung für die sichere Verlegung und Befestigung von Kabeln und Leitungen. Welches Kabeltragsystem für welche Installationsumgebung am besten geeignet ist und was bei der Entscheidung für ein System zu beachten ist, darüber informiert das Kapitel „Systemauswahl“ des neuen OBO-Leitfadens. Montagebedingungen, Belastungswerte gemäß der Produktnorm IEC 61537:2006 sowie Erklärungen zu Zertifizierungen, Richtlinien und Normen bilden die weiteren Inhalte des Leitfadens.
Der Leitfaden Kabeltragsysteme reiht sich als drittes Nachschlagewerk neben die OBO-Leitfäden zum Blitzschutz und Brandschutz ein. Die Leitfäden zeigen, dass für OBO stets die Partnerschaft zum Kunden an vorderster Stelle steht. Denn wir versorgen unsere Kunden nicht nur mit zuverlässigen Produktlösungen, sondern stehen ihnen auch als kompetenter Partner mit digitalen Servicetools, Beratung in jeder Projektphase und unserem Expertenwissen zur Seite. Das Ziel: Mehrwerte schaffen, die Arbeitserleichterung und Zeitersparnis im Arbeitsalltag unserer Kunden bedeuten.
Den OBO-Leitfaden Kabeltragsysteme können Sie hier direkt herunterladen.