OBO Academy

OBO Academy

Kundenorientiert und mit Systemgedanken bieten wir unsere Seminare für die jeweilige Anwendung an.

OBO Academy: Hier geht es zum Wissensvorsprung

In verschiedenen Schulungsformen macht die OBO Academy Sie mit aktuellen Entwicklungen, Trends, Normen und Vorschriften vertraut. Dabei setzen wir auf Praxis und Informationen aus erster Hand, um Ihnen mit unserem Expertenwissen zum Wissensvorsprung zu verhelfen – immer kundenorientiert und mit Systemgedanken. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Wettbewerbsposition zu stärken und erleichtern Ihnen Ihren Arbeitsalltag. Am Ende halten Sie dann Ihr persönliches Schulungszertifikat in den Händen.

So können Sie vom Schulungsangebot der OBO Academy profitieren:

  • Umfangreiches Themenangebot rund um das OBO-Portfolio
  • Verschiedene Schulungsformate – für jedes Schulungsbedürfnis die passende Lösung
  • Expertenwissen und Praxisbezug
  • Anerkennung durch die E-Akademie des ZVEH: Unsere Seminare sind von der E-Akademie des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) anerkannt und zertifiziert. E-Marken-Betriebe können mit dem Teilnehmer-Zertifikat die Qualitätsanforderungen der E-Marke nachweisen. Im Rahmen dieser Zertifizierung können Sie als Teilnehmer Punkte sammeln. Die Anzahl der zu erlangenden Punkte richtet sich nach dem zeitlichen Umfang des einzelnen Seminars (4 Stunden = 4 Punkte, 8 Stunden = 8 Punkte)
Filter ausblenden
Thema
Eventart
Geeignet für
Zeitraum
Ort

Dezember 2026

Planertag GIRA - OBO

01.12.2026 – 01.12.2026

34131 KasselDeutschland

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme

03.12.2026 – 03.12.2026

65205 WiesbadenDeutschland

Februar 2027

Brandschutz-Systeme

23.02.2027 – 23.02.2027

58710 MendenDeutschland

März 2027

Seminar Überspannungsschutz-Systeme

03.03.2027 – 03.03.2027

30419 HannoverDeutschland

Kompaktseminar Brandschutz in der elektrotechnischen Gebäudetechnik

04.03.2027 – 04.03.2027

30419 HannoverDeutschland

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme

10.03.2027 – 10.03.2027

86453 DasingDeutschland

Brandschutz-Systeme

16.03.2027 – 16.03.2027

86453 DasingDeutschland

Seminar Erdungs-, Potentialausgleich-, Randbereiche Blitzschutz

18.03.2027 – 18.03.2027

28195 BremenDeutschland

Juni 2027

Brandschutz-Systeme

08.06.2027 – 08.06.2027

58710 MendenDeutschland

Oktober 2027

Brandschutz-Systeme

05.10.2027 – 05.10.2027

58710 MendenDeutschland

Individuelle Beratung

Sie möchten Ihr gesamtes Team bei sich vor Ort schulen? Kein Problem. Sprechen Sie uns gerne an, wir beraten Sie.

Hier geht es zur individuellen Beratung

FAQ

Wie melde ich mich für eine Veranstaltung an?

Erhalte ich eine Anmeldebestätigung?

Gibt es eine Anmeldefrist für die Veranstaltungen der OBO Academy?

Wann sind die Teilnahmegebühren für die Schulungen fällig?

Welche Leistungen sind in den Teilnahmegebühren enthalten?

Erhalte ich ein Zertifikat über meine Teilnahme?

Kann ich meine Teilnahme umbuchen oder stornieren?

Wie werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?

Sie haben Fragen oder möchten mehr über unsere Schulungen wissen?