OBO Academy
Kundenorientiert und mit Systemgedanken bieten wir unsere Seminare für die jeweilige Anwendung an.
OBO Academy: Hier geht es zum Wissensvorsprung
In verschiedenen Schulungsformen macht die OBO Academy Sie mit aktuellen Entwicklungen, Trends, Normen und Vorschriften vertraut. Dabei setzen wir auf Praxis und Informationen aus erster Hand, um Ihnen mit unserem Expertenwissen zum Wissensvorsprung zu verhelfen – immer kundenorientiert und mit Systemgedanken. So unterstützen wir Sie dabei, Ihre Wettbewerbsposition zu stärken und erleichtern Ihnen Ihren Arbeitsalltag. Am Ende halten Sie dann Ihr persönliches Schulungszertifikat in den Händen.
So können Sie vom Schulungsangebot der OBO Academy profitieren:
- Umfangreiches Themenangebot rund um das OBO-Portfolio
- Verschiedene Schulungsformate – für jedes Schulungsbedürfnis die passende Lösung
- Expertenwissen und Praxisbezug
- Anerkennung durch die E-Akademie des ZVEH: Unsere Seminare sind von der E-Akademie des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) anerkannt und zertifiziert. E-Marken-Betriebe können mit dem Teilnehmer-Zertifikat die Qualitätsanforderungen der E-Marke nachweisen. Im Rahmen dieser Zertifizierung können Sie als Teilnehmer Punkte sammeln. Die Anzahl der zu erlangenden Punkte richtet sich nach dem zeitlichen Umfang des einzelnen Seminars (4 Stunden = 4 Punkte, 8 Stunden = 8 Punkte)
September 2026

Oktober 2026
November 2026
Individuelle Beratung
Sie möchten Ihr gesamtes Team bei sich vor Ort schulen? Kein Problem. Sprechen Sie uns gerne an, wir beraten Sie.
FAQ
Wie melde ich mich für eine Veranstaltung an?
Erhalte ich eine Anmeldebestätigung?
Gibt es eine Anmeldefrist für die Veranstaltungen der OBO Academy?
Wann sind die Teilnahmegebühren für die Schulungen fällig?
Welche Leistungen sind in den Teilnahmegebühren enthalten?
Erhalte ich ein Zertifikat über meine Teilnahme?
Kann ich meine Teilnahme umbuchen oder stornieren?
Wie werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?