Brandabschottungen normgerecht planen.

Entdecken Sie die OBO Construct Tools.

Hier geht es zu OBO Construct

Brandabschottungen planen mit OBO Construct

Die korrekte und zulassungskonforme Planung von Brandabschottungen wird mit diesem Tool einfacher als je zuvor.

 

 

Dieses Planungstool unterstützt Sie bei der zulassungskonformen Planung Ihrer Abschottungen. Schrittweise gelangen Sie über wenige Abfragen zum passenden Abschottungssystem. Die Web-App bietet die Möglichkeit, ein Projekt von jedem Endgerät aus zu erstellen, abzuspeichern und nachträglich zu bearbeiten.

Nach der Eingabe von Abmessungen und den durchzuführenden Medien eines Durchbruchs kalkuliert das Tool zum Beispiel die benötigte Menge an Brandschutzschaum oder Brandschutzblöcken. Auch Kombinationen der Produkte lassen sich berechnen und das notwendige Zubehör kann einfach und bequem hinzugefügt werden.

Neben einer Bestellliste, die automatisch alle benötigten Mengen zusammenrechnet, steht auch eine Materialliste pro Raum und System als Download zur Verfügung.  Eine Übereinstimmungsbestätigung, wie Sie von vielen Bauherren mittlerweile gefordert wird, wird ebenfalls automatisiert erstellt und kann direkt heruntergeladen werden.

Welche Vorteile bietet die Planungshilfe für Brandabschottungen?

  • Ermöglicht die zulassungskonforme Auswahl und Planung von Brandabschottungen
  • Übersichtliche Darstellung der Zubehörartikel, die sich einfach hinzufügen lassen
  • Bei kombinierbaren Produkten kann der Materialbedarf aufgeteilt werden
  • Übereinstimmungserklärung für das konfigurierte Schottsystem direkt downloaden
  • Stücklisten je Raum und System sowie eine kumulierte Bestellliste werden automatisch erstellt