Setzwerkzeug für Handhammer
Art.Nr. 3497722 | EAN 4012196652846
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBDi - für Handhammer.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Gewinde M8 Mit Handschutz nein Oberfläche galvanisch verzinkt Stiftmaß 8 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 170 mm Maß L 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EWP 8 i / 3497722 , 0.25MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdf