Setzwerkzeug für Handhammer

Art.Nr. 3497724 | EAN 4012196652853

3497724 / EWP 10 i/ 12 i
M10/M12
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBDi - für Handhammer.
Technische Daten

Technische Daten

Gewinde M10/M12
Mit Handschutz nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Stiftmaß 10 mm
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 170 mm
Maß L 170 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EWP 10 i/ 12 i M10/M12 3497724
1 Stück 40,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EWP 10 i/ 12 i / 3497724
Download