Netzfeinschutz FC-ISDN für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte

Art.Nr. 5092812 | EAN 4012195047223

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen

Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an ISDN- / DSS1-Telefonanlagen und Endgeräten.

• Zwischenstecker
• Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
• Kindersicherung durch erhöhtem Fingerberührschutz
• Inkl. 0,5 m Anschlussleitung RJ12
• Höchste Dauerspannung ISDN-Anschluss 6V DC / 1,5A (25°C)
• Grenzfrequenz: typ. 300 kHz

Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länder-
version
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FC-ISDN-D D reinweiß; RAL 9010 5092812
1 Stück 123,80 € Preis / 1 Stück
Netzfeinschutz FC-ISDN für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte
Netzfeinschutz FC-ISDN für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte

Netzfeinschutz FC-ISDN für ISDN-Telefonanlagen und Endgeräte

Art.Nr. 5092812

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

Ansprechzeit <25 ns
Nennspannung 230 V
Höchste Dauerspannung 275 V
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
LPZ 2→3
Nennableitstoßstrom (8/20) 3 kA
Schutzpegel (L-N) < 1,2 kV
Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV
Maximale Vorsicherung 16 A
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FC-ISDN-D / 5092812
Download
Downloads

Datenblatt

FC-ISDN-D / 5092812, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 3.74MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download