Feinschutzgerät TELE 4-F für ISDN RJ11

Art.Nr. 5081977 | EAN 4012196415663

4
120
170
RJ11
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Datenleitungsschutzgerät für analoge Telekommunikations-Systeme

• im Aluminiumgehäuse
• mit zweistufiger Schutzschaltung
• einfache Montage
• inkl. 150 mm Anschlussleitung mit RJ11 bzw. RJ45-Steckern
• optimierte Bandbreite für TK-Systeme
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)

Anwendung: für analoge Telekommunikations-Systeme
• im Aluminiumgehäuse

• einfache Montage auf Hutschiene oder am Endgerät

• inkl. 150 mm Anschlussleitung mit RJ411-Steckern

• optimierte Bandbreite für TK-Systeme
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Analoge Telekommunikation
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 4
Ausführung Feinschutz, 4 Adern
Dimension 170V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Anschlussleitung
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 4 kA
Grenzfrequenz 18 MHz
Höchste Dauerspannung AC 120
Höchste Dauerspannung DC 170
Isolationswiderstand > 34 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) <500 pF
Kapazität (Ader-Erde) <20 pF
Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Telekommunikationsleitung
LPZ 1→3
Nennlaststrom AC 0,2
Nennlaststrom DC 0,3 A
Prüfnorm IEC 61643-21
Schutzart IP40
Schutzpegel Ader - Ader <300 V
Schutzpegel Ader - Erde <600 V
Schutzpegel Ader - Erde bei 1kV/µs (C3) <245
Serienwiderstand pro Ader 2,2 Ω ± 10 %
Signalisierung am Gerät ohne
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Stecksystem RJ11
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 2 kV / 1 kA (8/20)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Ausführung Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RJ11-TELE 4-C 4 Kombischutz, 4 Adern 120 170 RJ11 5081975
1 Stück 138,75 € Preis / 1 Stück
RJ11-TELE 4-F 4 Feinschutz, 4 Adern 120 170 RJ11 5081977
1 Stück 121,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Befestigungssatz für Schutzgeräte und Hutprofilschiene Befestigungssatz für Schutzgeräte und Hutprofilschiene DLS-BS 5082382
1 Stück 21,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

RJ11-TELE 4-F / 5081977
Download